SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD
-
Системный кабель шины
1410474
Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, FRNC без галогенов, черный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 2 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
| Применение | Внешние области |
| Тип датчика | CANopen® |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | CANopen®/DeviceNet™ |
| Тип сигнала/категория | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Среда передачи | Медь |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FPM |
| Материал корпуса ручки | PP |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PP |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Гнездо) | SR (Экран) |
| 2 (Гнездо) | RD (V+) | |
| 3 (Гнездо) | BK (V-) | |
| 4 (Гнездо) | WH (CAN_H) | |
| 5 (Гнездо) | BU (CAN_L) | |
| Подключение 1 | |
| Исполнение | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Длина кабеля | 2 м |
| CANopen®/DeviceNet™ наружные области, FRNC, черный [92X] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 70 кг/км |
| UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | CANopen®/DeviceNet™ наружные области, FRNC, черный [92X] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Время распространения сигнала | 4,46 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,16 мм |
| AWG, напряжение питания | 22 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Сигнал) |
| 2x 0,34 мм² (Соединение активно) | |
| 1x 0,38 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,9 мм (Сигнал) |
| 1,4 мм (Соединение активно) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | FRNC |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | красно-черный, сине-белый |
| Толщина стенки, изоляция | 0,60 мм (Сигнал) |
| 0,30 мм (Соединение активно) | |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,15 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Кашированная алюминиевая фольга |
| Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | 90 Ом/км (Сигнал) |
| 55 Ом/км (Соединение активно) | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км (при 20 °C) |
| Волновое сопротивление | 120 Ом ±12 Ом (f = 1МГц) |
| Производственная мощность | 39,8 нФ (при 1 кГц, фаза/фаза) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 35 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 69 мм |
| Без галогенов | да |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-3-25 (Кат. D) |
| Маслостойкость | да |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -40 °C ... 105 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Эксплуатация) | -40 °C ... 85 °C (при быстрой смене температур (согласно МЭК 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1410474 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CKD |
| GTIN | 4046356899406 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 163,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 149,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,403 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок