SAC-4P-M12MS/ 0,3-960/M12FS VA
-
Системный кабель шины
1431254
Системный кабель шины, FOUNDATION Fieldbus (31,25 кбит/с), 3-контактный, ПВХ, оранжевый RAL 2003, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
| Применение | Технологическое оборудование |
| Тип датчика | FOUNDATION Fieldbus |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | FOUNDATION Fieldbus |
| Тип сигнала/категория | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 кбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 31,25 кбит/с |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | BU (DATA-) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | OG (DATA+) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | SR (Экран) | 3 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| TPU GF (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| TPU GF (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
| Длина кабеля | 0,3 м |
| FOUNDATION Fieldbus, оранжевый [960] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 56,552 кг/км |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | FOUNDATION Fieldbus, оранжевый [960] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,40 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| 1x 0,5 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,24 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,50 мм ±0,25 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PO (Сигнальный провод) |
| Отдельная жила, цвет | синий, оранжевый |
| Толщина стенки, изоляция | 0,50 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 1 пара с 1 дополнительным гибким проводником и наполнителем для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 100 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 19,35 Ом/км (Сигнальный провод) |
| 26 Ом/км (Экран) | |
| Проводники - емкость | 147 пФ/м (при 1 кГц, фаза/экран) |
| ≤ 3,94 пФ/м (capacitance unbalance) | |
| Производственная мощность | 78 нФ (при 1 кГц) |
| Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±20 % (при 31,25 кГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 75 мм |
| Прочность на разрыв | 260 Н |
| Экранирующая способность | 3,00 дБ/км (при 39 кГц) |
| Негорючесть | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Прочие характеристики | UL Standards PLTC-ER и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Номер артикула | 1431254 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CCG |
| GTIN | 4046356431736 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 53,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 53,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Системный кабель шины 1431393
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Т-распределитель 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Нагрузочный резистор 1431403
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Инструмент 1212513