NBC-MSD/ 5,0-93G/R4AC SCO
-
Сетевой кабель
1407563
Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 5 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | EtherCAT® |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | D |
| Шинная система | EtherCAT® |
| Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67 |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 / IP20 |
| Полюсов | 4 (8) |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| Длина кабеля | 5 м |
| EtherCAT® [93G] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 67 кг/км |
| UL AWM Style | 21694 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | EtherCAT® [93G] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
| Маслостойкость | условно маслостойкий |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (Разъем М12) |
| IP67 (Разъем М12) | |
| IP20 (Штекерный соединитель RJ45) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (Разъем М12) |
| -25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1407563 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CJP |
| GTIN | 4046356779814 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 362,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 343 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |