NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../...
-
Сетевой кабель
1408610
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 Push-Pull / IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 85,0 м)
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Расположение контактов гнездовой части М12, 4 контакта, с механическим ключом типа D, вид со стороны гнезда
|
| Исполнение | M12 Гнездо, угловой, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: D |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Экранирование | Advanced Shielding Technology |
| Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
| Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Подключение 2 | |
| Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
| Исполнение | RJ45, прямое |
| Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PA |
| Материал Корпус | PA |
| Цвет (Корпус) | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 85,0 м) |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ 93B | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
| Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] |
| PROFINET, тяговая цепь, CAT5 93C | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 200 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±30 °/м |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PROFINET, робот, CAT5 [93R] | |
| Вес проводника | 55 кг/км |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, робот, CAT5 [93R] |
| PROFINET, робот, CAT5 93R | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Время распространения сигнала | 4,8 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: 1000000 |
| Затухание волн | 2,9 дБ (при 1 МГц) |
| 5 дБ (при 4 МГц) | |
| 8,1 дБ (при 10 МГц) | |
| 10,4 дБ (при 16 МГц) | |
| 11,9 дБ (при 20 МГц) | |
| 15,5 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 26,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 41 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] | |
| Вес проводника | 70 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 937 | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Скорость передачи сигнала | 75 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,4 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод с покрытием серебром |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
| Сопротивление связи | 200,00 мΩ/м (f ≤ 30 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (f = 100 МГц) |
| Производственная мощность | ≤ 65 пФ (Линия-линия) |
| ≤ 100 пФ (Проводник - экран) | |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
| Испытательное напряжение | 2000 В AC (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 6 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
| Переходное затухание (NEXT) | 73 дБ (при 1 МГц) |
| 70 дБ (при 4 МГц) | |
| 65 дБ (при 10 МГц) | |
| 57 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 52 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 48 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 25 дБ (при 4 МГц) |
| 30 дБ (при 10 МГц) | |
| 30 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 30 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 28 дБ (при 100 МГц) | |
| Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 25 дБ (при 4 МГц) |
| 30 дБ (при 10 МГц) | |
| 30 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 30 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 28 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание волн | 2 дБ (при 1 МГц) |
| 4,4 дБ (при 4 МГц) | |
| 7,4 дБ (при 10 МГц) | |
| 14 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 20 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 26 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
| Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
| Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Класс C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PROFINET, CAT5, гибкий [93M] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий [93M] |
| PROFINET, CAT5, гибкий 93M | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,56 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Sercos III [93K] | |
| Вес проводника | 68 кг/км |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 B) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,55 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | насыщенный красный RAL 3020 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 120 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 0,5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 Гц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
| Маслостойкость | условно маслостойкий |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1408610 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CJN |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |