SH-8EPD68A9LB2SX
-
Переходные соединители
1568964
M23, Переходные соединители, серия: SH, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 6+4+4+PE, 6-контактный элемент передачи данных, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 12 мм ... 15 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Обжимные контакты, 6x Ø 0,6 мм, 4x Ø 1 мм, 5x Ø 2 мм, заказываются отдельно |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Применение | Гибрид |
| Изолятор | |
| Указание | Указания по заказу: Обжимные контакты, 6x Ø 0,6 мм, 4x Ø 1 мм, 5x Ø 2 мм, заказываются отдельно |
| Защита от прикосновения | МЭК 61984 и VDE 0623 |
| Материал (Изолятор) | PA 6.6 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Циклы установки | 100 |
| Тип подключения | Oбжимное соединение |
| Исполнение контакта | Штифт |
| Применение | Гибрид |
| Полюсов | 15 |
| Вид при установке | 6+4+4+PE, 6-контактный элемент передачи данных |
| Высота установки | 2000 м (4000 м при системном напряжении 300 В в соответствии с DIN EN 606664-1) |
| Количество Контакт (Силовые контакты) | 4 |
| Диаметр Контакт (Силовые контакты) | 2 мм |
| Сечение литца мин. Контакт (Силовые контакты) | 0,25 мм² |
| Сечение литца макс. Контакт (Силовые контакты) | 4 мм² |
| Расчетный ток Контакт (Силовые контакты) | 30 A (при макс. сечении провода) |
| Расчетное напряжение Контакт (Силовые контакты) | 630 В AC (Категория перенапряжения III/3) |
| 850 В DC (Категория перенапряжения II/3) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Количество Контакт (Контакты для передачи данных) | 6 |
| Диаметр Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,6 мм |
| Сечение литца мин. Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,08 мм² |
| Сечение литца макс. Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,25 мм² |
| Расчетный ток Контакт (Контакты для передачи данных) | 3,6 A (при макс. сечении провода) |
| Расчетное напряжение Контакт (Контакты для передачи данных) | 50 В AC/DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Количество Контакт (Контактная группа 3) | 4 |
| Диаметр Контакт (Контактная группа 3) | 1 мм |
| Сечение литца мин. Контакт (Контактная группа 3) | 0,06 мм² |
| Сечение литца макс. Контакт (Контактная группа 3) | 1 мм² |
| Расчетный ток Контакт (Контактная группа 3) | 8 A (при макс. сечении провода) |
| Расчетное напряжение Контакт (Контактная группа 3) | 50 В AC/DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Корпус | |
| Указание | При полной разводке с максимальным сечением жил необходимо проверить возможность монтажа. |
| Исполнение | Соединительный корпус |
| Тип резьбы | M23 |
| Исполнение | прямой, длинный |
| Тип фиксатора | для стандартной блокировки и SPEEDCON |
| Pезьба Pg | без |
| Материал корпуса | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
| Материал резьбового соединения | CuZn |
| Степень защиты (вставлен) | IP67 |
| IP68 | |
| Уплотнение | |
| Наружный диаметр кабеля | 12 мм ... 15 мм |
| Номер артикула | 1568964 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABR |
| Ключ изделия | ABRCDG |
| GTIN | 4067923055483 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 119,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 101,937 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
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
SF-Z0068X - Четырехгранный монтажный фланец 1244326
-
KC-88014311/1,00 - Комбинированный кабель 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Комбинированный кабель 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Комбинированный кабель 1622080
-
SH-Z2302X - Металлический защитный колпачок 1244540
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1577207
-
SF-Z0064 - Цветовая маркировка 1620585
-
SF-Z0065 - Цветовая маркировка 1620586
-
SF-Z0066 - Цветовая маркировка 1620587
Преимущества для вас
Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Экранированный 6-контактный интерфейс данных
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Часто ищут
- Штекер M12, 17-контактный
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные