PRC 3-FC-FS6 SET 25 - Переходные соединители
1461452

Переходные соединители, Серия изделий: PRC 35, конструкция: Разблокировка при помощи инструмента или вручную (см. принадлежности), цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Вариант для разблокирования вручную

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов