Рычаг ручного управления для вариантов PRC-HR
PRC FC RELEASE LATCH GY
-
Цветовая маркировка
1002292
Цветовая маркировка , Серия изделий: PRC 35, При использовании рычага ручного управления не требуются допуски PRC согласно МЭК 61535 и 2PfG 1915
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | При использовании рычага ручного управления не требуются допуски PRC согласно МЭК 61535 и 2PfG 1915 |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Монтажные штекерные соединители |
Серия изделий | PRC 35 |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 16 мм |
Высота | 8,8 мм |
Длина | 8,8 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Цвет корпуса | серый |
Материал Корпус | PA 6.6-FR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | PA |
Без галогенов | да (согласно МЭК 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 85 °C |
Номер артикула | 1002292 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | ABL |
Ключ изделия | ABLCZB |
GTIN | 4055626463667 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,385 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,287 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440691 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002863 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Цветовая кодировка для штекерных соединителей PRC
Простота монтажа
Другие цвета по запросу
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс