MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Пассивное устройство для развязки
2864655
Пассивный разделитель MCR, двухканальный, для гальванической развязки сигнальных цепей без использования питания, с винтовыми клеммами
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Пассивные разделители |
Серия изделий | MINI Analog |
Количество каналов | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | 75 Гц |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 64 мВт |
Поведение при передаче сигнала | In = Out |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 5 мс (при нагрузке 600 Ом) |
Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,002 %/K (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,002 %/K (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
Дополнительные ошибки, в зависимости от нагрузки | < 0,03 % (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
Потребляемая мощность | 34 мВт (на канал) |
Сигнал: Ток | |
Количество входов | 2 |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 18 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Входной сигнал тока, максимальный | 40 мА |
Ток срабатывания | около 190 мкA |
Ограничение входного напряжения | < 2 В (20 мА) |
Напряжение потери | 1,9 В (I = 20 мА) |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 2 |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 600 Ом (при выходном сигнале I = 20 мА) |
Пульсации | < 10 мВeff (600 Ω) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 101,2 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00000BW |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Критерий оценки | A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Критерий оценки | B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Критерий оценки | A |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2864655 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1131 |
GTIN | 4017918974893 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 87,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 61 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Падение напряжения на разделительном усилителе 1,7 В
Дополнительная вспомогательная энергия не требуется
Два канала при монтажной ширине всего 6,2 мм
Особо компактный 2-проводной пассивный разделитель для гальванической развязки и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Питание от входных контуров
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс