IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
Модуль ввода-вывода
2819147
Модуль цифрового ввода, степень защиты IP67, с маркировочными табличками белого цвета, 8 цифровых выходов, 24 В DC, с резьбовым соединителем M8, 3-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью INTERBUS-Loop 2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В ... 30 В |
| Остаточная пульсация | ± 1,2 В |
| Потребляемый ток, типовой | 40 мА (Из INTERBUS-Loop 2) |
| Цифровой | |
| Количество входов | 8 |
| Входное напряжение | 24 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В ... 5 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В ... 30 В |
| Защитная схема | Защита цепи питания инициатора от короткого замыкания, защита цепи питания инициатора от перегрузки |
| Способ подключения | 3-проводн., с помощью резьбового соединителя M8 |
| Типичный входной ток одного канала | 3 мА (как правило, при 24 В) |
| Тип подключения | oдин штекер M12 |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Тип подключения | oдин штекер M12 |
| Ширина | 62 мм |
| Высота | 60 мм |
| Цвет | зеленый |
| Номер артикула | 2819147 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DRI |
| Ключ изделия | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 195,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 195,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371099 |
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
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Кабель для передачи данных 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y-разветвитель 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-разветвитель 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y-разветвитель 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Бухта кабеля 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Бухта кабеля 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Штекерный соединитель 1640223