HC-TSC-M-06-PT-M
-
Модуль для установки контактов
1079591
Модуль для установки контактов, полюсов: 6, Штифт, Зажимы Push-in, 100 В, 20 A, 1,5 мм2 ... 4 мм2, с функцией короткого замыкания
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Следуйте электрической схеме |
| Общая информация | Использовать кабели сечением не менее 1,5 мм² при максимальной длине контура проводника 2 м. Открытый контур проводника запрещен! |
| Общая информация | применять только гибкие провода с наконечниками |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Тип изделия | Контактная вставка, модульная |
| Серия | HC-M-TSC |
| Полюсов | 6 |
| Вид при установке | 6 |
| Количество модулей | 2 |
| Тип контакта | катанные |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Зажимы Push-in |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 1,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение AWG | 21 ... 12 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 33,8 мм |
| Высота | 45,8 мм |
| Длина | 29,2 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 4 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 100 В (в установленном состоянии.) |
| 100 В (не вставлен и в процессе подключения) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Расчетный ток | 20 A (в смонтированном состоянии) |
| 20 A (не вставлен и в процессе подключения) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Номер артикула | 1079591 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACE |
| GTIN | 4055626800387 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 33,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 30 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-TSC-M-06-PT-F - Модуль для установки контактов 1079590
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Автомат для снятия изоляции и обжима 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Автомат для снятия изоляции и обжима 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Автомат для снятия изоляции и обжима 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Автомат для снятия изоляции и обжима 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс