HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
-
Модуль для установки контактов
1353610
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 5 A, 0,08 мм2 ... 0,5 мм2, применение: Данные, без обжимаемых контактов, Перенос экрана на модульную рамку
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-M-08-GBIT |
| Применение | Данные |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | 8 |
| Нумерация контактов | 1 - 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Количество модулей | 1 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,08 мм² ... 0,5 мм² |
| Сечение AWG | 28 ... 20 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 4,2 мм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 26,35 мм |
| Высота | 40,3 мм |
| Длина | 13,9 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 1 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 48 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Расчетный ток | 5 A |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Номер артикула | 1353610 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACE |
| GTIN | 4063151935795 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 51,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Обжимной контакт D-SUB 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Обжимной контакт D-SUB 1418787
-
VS-94F/... - Системный кабель шины 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - Модуль для установки контактов 1353603
-
CRIMPFOX-TC MP - Обжимные клещи с цифровым индикатором 1212510