HC-M-01-CT-F-120
-
Модуль для установки контактов
1683513
Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Розетка, Обжимное соединение, 1000 В, 300 A, 95 мм2 ... 120 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обжимные контакты заказываются отдельно |
| Общая информация | Обжимные контакты заказываются отдельно |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-M-01 |
| Применение | Мощность |
| Полюсов | 1 |
| Вид при установке | 1 |
| Количество модулей | 2 |
| Количество, силовые контакты | 1 |
| Количество, контакты цепи управления | 0 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 95 мм² ... 120 мм² (Указанное сечение относится к геометрическому сечению используемого провода) |
| Сечение AWG | 3/0 ... 4/0 (Указанное сечение относится к геометрическому сечению используемого провода) |
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 61,9 мм |
| Длина | 29,5 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 9,5 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Расчетный ток | 300 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1683513 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238817 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
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
CK9,5-ED-95,00F AG - Обжимной контакт 1682075
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095