cULus Recognized
ID допуска: E468743-20180113Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A |
Держатель контактов, Мощность, 6-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: M, Монтаж на печатную плату, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 10 A |