SACC-FP-M-M12-THR PW PP
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1108115
Винтовое крепление корпуса со стандартной резьбой M12, push-pull, уплотнительным кольцом, для 2-компонентных держателей контактов THR с кодировкой K, L и M
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Plug&produce: быстрое, надежное вставление даже в ограниченном пространстве
Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции для обеспечения доступности по всему миру
Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
Time savings of 80% during installation compared to screw connection