TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT - Маршрутизатор
2702888

Промышленный шлюз VPN к mGuard Secure Cloud, связь IPsec посредством 4G (LTE), AT&T (US), коммутатор 2 портов, 1 цифровой вход, 1 цифровой выход

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасная коммуникация посредством IPsec
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Облачная VPN-инфраструктура от Phoenix Contact
Готовая VPN-инфраструктура для операторов и производителей машин и оборудования
Безопасность и надежность благодаря технологии безопасности mGuard, проверенной в промышленных условиях
Поддержка мобильных устройств на базе iOS, как то Apple iPad и iPhone