TC CLOUD CLIENT 1002-4G - Маршрутизатор
2702886

Промышленный шлюз VPN к mGuard Secure Cloud, связь IPsec посредством 4G (LTE), версия для Европы, переключатель 2 портов, 1 цифровой вход, 1 цифровой выход

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасная коммуникация посредством IPsec
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Облачная VPN-инфраструктура от Phoenix Contact
Готовая VPN-инфраструктура для операторов и производителей машин и оборудования
Безопасность и надежность благодаря технологии безопасности mGuard, проверенной в промышленных условиях
Поддержка мобильных устройств на базе iOS, как то Apple iPad и iPhone