CLOUD CLIENT 2002T-WLAN - Маршрутизатор
1234360

Промышленный шлюз VPN для mGuard Secure Cloud, связь IPsec посредством WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 Мбит/с 2,4 ГГц + 5 ГГц, 2-портовый коммутатор, разъемы для подключения антенн: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Виртуальный выделенный канал для соединения сетей посредством сети мобильной связи
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Два локальных разъема Ethernet
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Встроенный журнал
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Четыре цифровых входа
Два цифровых выхода

Часто задаваемые вопросы


Артикул снят с производства. Что можно использовать в качестве альтернативы?

В качестве альтернативы вы можете использовать следующие артикулы: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, артикул № 1234353 или TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, артикул № 1234354. Обратите внимание, что технические характеристики альтернативных изделий немного отличаются.



Посмотреть ЧЗВ