UC-EMLP (27X18)-EX - Пластиковая табличка
0803225

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью системы печати BLUEMARK 
Самоклеющиеся маркеры устройств UC-EMLP ...-EX разработаны для маркировки различных компонентов во взрывоопасной зоне
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов как внутри электротехнических шкафов так и в полевых условиях
На пластинах имеется место для описания функций
Требования относительно читабельности, клеящей способности и прочности к истиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 могут быть обеспечены также после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки
Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования