UC-EM (10X7) - Фиксируемые таблички
0825487

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркеры для приборов и устройств управления разных производителей
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов как внутри электротехнических шкафов так и в полевых условиях
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика