HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
Корпус EMV
1690189
Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE EMV В16, с винтовым зажимом, высота 100 мм, с резьбой 1x M32, прямой отвод кабеля
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Применение | ЭМС |
| Конструкция | B16 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Крепежные винты | M6 |
| Кабельный отвод | прямое |
| Момент затяжки | 3 Нм (Крепежные винты) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 126 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
| Длина, монтажный вырез | 86 мм |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал поверхность корпуса | Покрытие от ЭМВ, серебр. |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
| IP69K | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
| Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. | |
| Крепежные винты | M6 |
| Номер артикула | 1690189 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF7 |
| Ключ изделия | BF7AAA |
| GTIN | 4017918822484 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 357,02 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 357,02 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
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
HC-B-AF-SET - Монтажный фланец 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Защитная крышка 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862