SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Распредкоробка разъема на плату
1418863
Распредкоробка разъема на плату, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, NPN; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество гнезд | 4 |
| Механические ключи | A |
| СИД | да |
| Локальная диагностика | |
| Контролируемая функция | Электропитание |
| оптическое представление | LED зел. |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
| Локальная диагностика | Электропитание LED зел. |
| Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Общий номинальный ток | 10 A |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M12 |
| Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,4 Нм |
| Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,5 Нм |
| Разводка подсоединений | |
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Чертеж |
|
| Ширина | 54 мм |
| Высота | 19 мм |
| Длина | 117 мм |
| Материал Резьбовая втулка | PBT |
| Материал Корпус | PBT |
| Материал Заливочная масса | PUR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | NBR |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность | позолоченный |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
| Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA |
| Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | Sn |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1418863 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF3 |
| Ключ изделия | BF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 125,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 125,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
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
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Крышка разъема 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Крышка разъема 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Крышка разъема 1453229
-
PROT-MS SCO - Резьбовой колпачок 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Наконечник для отвертки 1212592