При установке ЦП Inline станция Inline превращается в модульное компакное устройство управления. Контроллер Inline устанавливается вместо стандартного клеммного модуля шины Inline. Как и клеммный модуль шины устройство управления Inline соединяет станцию с сетью верхнего уровня.
Встроенные функции управления прогаммируются в соответствии с МЭК 61131-3 Эти функции обеспечивают распределенное и независимое управление системой ввода в эксплуатацию Inline. Быстрые входы и выходы гарантируют максимально короткое время отклика. С помощью контроллера Inline или других типов удаленных полевых контроллеров можно проводить монтаж предварительно протестированных механических и электрических узлов, объединяемых в одну общую систему на базе шины. Путем объединения протестированных функциональных модулей для механических, электрических устройств, периферийных устройств ввода-вывода и управляющих программ значительно сокращается продолжительность проектировки, монтажа и ввода в эксплуатацию, а также обеспечивается гибкое расширение системы.
рограммирование с помощью PC WORX
Программирование модуля управления полностью производится с помощью программного обеспечения для автоматизации PC WORX. Программы создаются в соответствии с международным стандартом МЭК 61131-3. Программы загружаются через сеть INTERBUS или локальный интерфейс RS-232. Все программы и конфигурационные настройки сохраняются во встроенной энергонезависимой флеш-памяти. Для постоянного хранения переменных и признаков выделено 8 кбайт энергонезависимой памяти (NV)RAM.
ILC 200 IB
-
Контроллер
2729800
Контроллер Inline, без соединительного штекера и держателя маркировки. Этот контроллер устанавливается вместо стандартного устройства сопряжения с шиной серии Inline. В качестве устройства сопряжения с шиной контроллер осуществляет соединение станции с сетью INTERBUS верхнего уровня.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высокоскоростные входы для обработки сигналов прерывания, подсчета событий и измерения периодов
Высокоскоростные выходы на 24 В для широтно-импульсной модуляции