Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
-
Контактная вставка
1079557
Контактная вставка, полюсов: 4+2+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, С осевыми винт. зажимами, 400 В, 40 A, 2,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Питание/сигнал
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей