Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
UL одобрено
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 24 A | - 12 | ||
Контактная вставка, полюсов: 8+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 8, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 320 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность
Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-COM |
| Применение | Мощность |
| Конструкция | COM |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | 8+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 8 |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Количество, силовые контакты | 8 |
| Количество, контакты цепи управления | 0 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 25,6 мм |
| Высота | 48,05 мм |
| Длина | 45 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 2,5 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение AWG | 20 ... 12 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7,5 мм (Мощность) |
| Расчетное напряжение (III/2) Контакты | 500 В |
| Расчетное напряжение (III/3) | 320 В |
| Расчетное напряжение силовых контактов | 500 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| Номер артикула | 1079547 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ABH |
| GTIN | 4055626799490 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 20,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 20,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |