AXL F BK PB XC - Устройство сопряжения с шиной
2702463

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение PROFIBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
Гальваническая развязка между интерфейсом PROFIBUS и логической схемой
Поворотный кодовый выключатель для настройки адреса PROFIBUS
DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2
Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
Поддержка динамической конфигурации
Функции I&M
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Стандартное время цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
Поддержка пассивных смарт-элементов (начиная с версии встроенной программы 2.20)
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы