Устройство сопряжения с шиной предназначено для применения в сети EtherNet/IP™. Оно является связующим элементом с системой ввода-вывода Axioline F. К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Axioline F. Для интеграции станции Axioline F в систему программирования в наличии соответствующий файл EDS. Этот файл доступен для скачивания по адресу: www.phoenixcontact.com/product/1167192
AXL F BK EIP XC
-
Устройство сопряжения с шиной
1167192
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID допуска: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID допуска: E366272CCC
ID допуска: 2021122309114456_CNСовместимые изделия
Преимущества для вас
2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Поворотный кодовый выключатель для настройки присвоения IP-адреса и других функций
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
Стандартное время цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Управление через веб-интерфейс
Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
Поддержка пассивных смарт-элементов (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка IOL-CONF (начиная с версии встроенной программы 1.30)
Поддержка DIAG+
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы