HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL
-
Комплект вставных соединителей
1416352
Комплект вставных соединителей, полюсов: 24, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение проводников: AWG 26- 14
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Комплект вставных соединителей |
| Тип корпуса | Корпус в сборе |
| Серия | HC-B |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B24 |
| Полюсов | 24 |
| Вид при установке | 24+PE |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Уплотнение имеется | да |
| Защитная крышка | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
| Сечение AWG | 26 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 90,5 мм |
| Длина | 140,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 130 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 32 мм |
| Диаметр отверстий | 4,5 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
| Длина, монтажный вырез | 113 мм |
| Материал Корпус | Алюминиевый сплав, стойкость к воздействию морской воды |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение Профилированное уплотнение | NBR |
| Материал, уплотнение Плоское уплотнение | NBR |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, защелка | PA |
| Наружный диаметр кабеля | 15 мм ... 21 мм |
| 17 мм ... 21 мм (при UL 514 В) |
| Механические данные | |
| Тип соединения | Скоба |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP67 | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ударная прочность | IK09 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Указания по монтажу | Кодирование также возможно с помощью профиля CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. для 2 механических ключей (профилей). HC-B16../ HC-B24.. для 4 механических ключей (профилей). |
| Обслуживание соединителей можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. Возможно применение для массивных жил и гибких жил с кабельными наконечниками |
| Номер артикула | 1416352 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7AFX |
| GTIN | 4055626071237 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 727,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 725 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b982bab-a80b-4bf0-a492-df8d5bace9eb |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс