Компактный интеллектуальный управляемый коммутатор (Smart Managed Compact Switch - SMCS) – это предназначенный для промышленного применения коммутатор Ethernet с восемью портами Fast Ethernet формата RJ45.
FL SWITCH SMCS 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989226
Интеллектуальный компактный управляемый коммутатор Ethernet с восемью портами RJ45 (10/100 Мбит/с)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 128 мм |
| Высота | 110 мм |
| Глубина | 69 мм |
| Цвет | cерый под алюминий |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО |
| Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
| Последовательный (RS-232) | |
| Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Серия изделий | Managed Switch SMCS |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106) |
| Функции коммутатора | |
| Функция диагностики | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 600 мА (максимальный) |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class B |
| Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET-IO |
| Fast Startup | |
| Функции фильтра | Quality of Service (4 классов приоритета) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 групп) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Таблица MAC-адресов | 4000 |
| Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Последовательный интерфейс (V.24) | |
| Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Другие функции | BootP |
| DHCP-Client | |
| Синхронизация времени | SNTP |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
| Потребляемый ток | 600 мА |
| Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| ACT/MODE Получение/отправление телеграмм LED зел. | |
| SPD/MODE Скорость передачи данных Зеленый/оранжевый светодиод | |
| FD/MODE Дуплексный режим LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 14,4 Вт |
| Испытательный участок | 500 В DC 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 240 мА (при US = 24 В DC) |
| Потребляемый ток | 600 мА |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 600 мА (максимальный) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий A |
| IEC 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 +A11 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
| Номер артикула | 2989226 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN122 |
| GTIN | 4046356451864 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 853,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 650 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL MEM PLUG - Модуль памяти настроек конфигурации 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Модуль памяти настроек конфигурации 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
Преимущества для вас
RSTP
MRP (клиент и менеджер)
SNMP
VLAN
Управление через сеть Интернет, SNMP