FLT-PLUS CTRL-0.9/I
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2818960
Грозозащитный разрядник (тип 1 / класс I / B) с герметичным искровым промежутком Arc-Chopping (с амплитудным ограничением) и электронной схемой зажигания с контрольным индикатором, гасительная пластина для высоких токов последействия в сети, 1-канальный. Уровень защиты: 0,9 кВ. Ширина корпуса: 35 мм (2TE)
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | I |
| T1 | |
| Тип EN | T1 |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Номинальная частота fN | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Номинальное напряжение UN | 240 В AC |
| 230 В AC ... 277 В AC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M6 |
| Мин. момент затяжки | 8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 19 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 50 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 35,5 мм |
| Высота | 149,8 мм |
| Глубина | 80,5 мм |
| Горизонтальный шаг | 2 TE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PBT/PA-F |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | 1L-N/PE |
| Номинальное напряжение UN | 230 В AC ... 277 В AC |
| Номинальная частота fN | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 335 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 335 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 335 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 2,5 мА |
| Эффективный рабочий ток IC при UN | ≤ 2,5 мА |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 50 кA |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 50 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PEN) | 50 кA |
| Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 25 Ас |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 625 кДж/Ом |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 50 кA |
| Способность к гашению токов последействия Ifi (L-N) | 50 кA |
| Способность к гашению токов последействия Ifi (L-PEN) | 50 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 0,9 кВ |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 0,9 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PEN) | ≤ 0,9 кВ |
| Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (L-PEN) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 250 A (gL) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| МЭК 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| NF C61-740 | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Стандарты/нормативные документы | UL 1449 |
| Указание | ed. 2 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
| Указание | 1998 |
| Стандарты/нормативные документы | NF C61-740 |
| Указание | 1995 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2818960 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1121 |
| GTIN | 4017918168780 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 560,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 514,24 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
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
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128