FLT-CP-PLUS-1C-350
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2882695
Устройство защиты на основе разрядников, тип 1 / класс I/B, для однофазных сетей питания с совмещенными проводниками PE и N (L1, PEN).
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | I / II |
| T1 / T2 | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-C |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Рабочее напряжение | 12 В AC ... 250 В AC |
| 125 В DC (200 мА DC) | |
| Рабочий ток | 10 мA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 В DC) | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 4,5 Нм |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 13 ... 2 |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Резьба винтов | M2 |
| Момент затяжки | 0,25 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 35,6 мм |
| Высота | 95 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Горизонтальный шаг | 2 TE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | L-PEN |
| Направление действие | 1L-N/PE |
| Номинальное напряжение UN | 240 В AC (TN-C) |
| 240 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 350 В AC |
| Номинальный ток IL | 125 A (< 55 °C) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 25 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 50 кA |
| Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 12,5 Ас |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 160 кДж/Ом |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 25 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 50 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,5 кВ (при In) |
| Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 1,5 кВ |
| Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 125 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (5 - 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 528 В AC |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-G) | 20 кA |
| Защитная цепь | L-G |
| Номинальное напряжение | 240 В AC |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 1350 В |
| Сопровождающий ток (N-G) | 10 кA (264 В AC) |
| Тип SPD | 4CA |
| Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
| Рабочее напряжение | 125 В AC |
| Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 40 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 12 ... 2 |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-11 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2882695 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1111 |
| GTIN | 4046356098199 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 415,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 401,29 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803595
-
FLT-CP-PLUS-350-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1 2859913