Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 2
-
Модуль Inline
2726201
Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Количество каналов | 2 |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 190 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
| Код длины (гекс) | C2 |
| Код длины (дец) | 194 |
| Канал данных процесса | 2 бит |
| Адресное пространство ввода | 2 бит |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 2 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 35 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 0,5 A |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Количество входов | 2 (EN 61131-2 Тип 1) |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Входное напряжение | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Время срабатывания, типовое | < 1 мс |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2726201 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNI |
| Ключ изделия | DRI131 |
| GTIN | 4017918162849 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 65,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 44,89 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
ESL 62X10 - Bставные полосы 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Штекер Inline 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
Преимущества для вас
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Разъемы для 2 цифровых датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Индикаторы состояния и диагностики