Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 24 - 16 | ||
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, полюсов: 1, тип подключения: Быстрое подключение, 1. ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2- 1,5 мм2, цвет: синий
Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 24 - 16 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 24 - 16 | ||