HC-B 6-A-DT-PEL-M - Клеммный адаптер
1648364

Штыревая вставка клеммного адаптера HEAVYCON, серия В6, 6-полюсная, для левой стороны электротехнического шкафа, разъем Push-in

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373