UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Клеммный блок
3046346

Клеммный блок, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальный ток: 0,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия