ZVIOK 1,5
-
Клемма для датчиков/исполнительных устройств
3006506
Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1., 2. или 3-ий ярус, подключение справа, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, 4. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Количество точек подключения | 5 |
| Количество рядов | 4 |
| Потенциалы | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| 1., 2. или 3-ий ярус, подключение справа | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| 4. ярус | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина крышки | 2 мм |
| Цвет | cерый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
| Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
| Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
| 1,5 мм²/0,4 кг | |
| 2,5 мм²/0,7 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Снижение эффективности от времени | |
| Температурные циклы | 192 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| МЭК / EN |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 3006506 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BE2 |
| Ключ изделия | BE2118 |
| GTIN | 4017918147419 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 11,686 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 11,686 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
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
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBRI 3-5 N - Винтовая перемычка 3000201
-
FBRI 2-5 N - Винтовая перемычка 3000227
-
FBST 10-5 - Перемычка 3025147
-
FBST 3-5 - Перемычка 3025079
-
FBST 2-5 - Перемычка 3025066
-
FBRI 20-5 N - Винтовая перемычка 3000515
-
FBRI 16-5 N - Винтовая перемычка 3000476
-
FBRI 12-5 N - Винтовая перемычка 3000434
-
FBRI 40-5 N - Винтовая перемычка 3006823
-
FBSTB 10-ZDIK GY - Перемычка 3006535
-
FBSTB 10-ZDIK RD - Перемычка 3006551
-
FBSTB 10-ZDIK BU - Перемычка 3006548
-
FBSTB 10-ZDIK GNYE - Перемычка 3006771
-
FBSTB 80-ZDIK GY - Перемычка 3006564
-
FBSTB 80-ZDIK RD - Перемычка 3006580
-
FBSTB 80-ZDIK BU - Перемычка 3006577
-
FBSTB 80-ZDIK GNYE - Перемычка 3006768
-
D-ZVIOK 1,5 - Концевая крышка 3006603
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
ISH 1,5/0,2 - Изоляционная втулка 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Изоляционная втулка 3031034
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413