HC-CME-DD-23-M
-
Кабельные соединители
1556154
Кабельные соединители, полюсов: 23+PE, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, для штекерных соединителей в шкафу управления
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает использование в шкафу управления, защищенном от доступа. Подключаемый кабельный пучок должен быть надлежащим образом проложен в шкафу управления на месте использования и оснащен устройством разгрузки от натяжения. Поскольку стыковочная часть не обеспечивает наличие опережающего контакта заземляющего провода (PE), целостная цепь заземления должна обеспечиваться конструкцией шкафа управления. |
| Полюсов | 23 |
| Вид при установке | 23+PE |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Тип контакта | с разворотом |
| катанные | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 1,6 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение AWG | 26 ... 14 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм (0,14 мм² ... 1,5 мм²) |
| 6 мм (2,5 мм²) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 10 A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Номер артикула | 1556154 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923034587 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 24,64 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 23,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
CK1,6-ED-0,50ST AG - Обжимной контакт 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Штыревой контакт 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Обжимной контакт 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004382
-
HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - Кабельные соединители 1556146