VS-94E/...
-
Кабель для передачи данных
1416460
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., FRNC без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG23/1, S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель д/передачи данных на метры |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT7, 10 Гбит/с |
| Ethernet [94E] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 55 кг/км |
| Вес меди | 32,8 кг/км |
| UL AWM Style | 10797 (80 °C / 30 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet [94E] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| Время распространения сигнала | 5,7 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,6 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 1x |
| AWG, сигнальная линия | 23 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,3 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,45 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 8,00 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | FRNC |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 65 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | < 75 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | > 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Проводники - емкость | < 56 нФ/км |
| Проводники - полное сопротивление | < 5 мΩ (при 1 МГц) |
| < 5 мΩ (при 10 МГц) | |
| < 30 мΩ (при 30 МГц) | |
| < 100 мΩ (при 100 МГц) | |
| Номинальное напряжение, кабель | 30 В AC |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2500 В DC |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
| Прочность на разрыв | 80 Н |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-2 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-3-24 (Кат. C) |
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034 |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 50 °C |
| Номер артикула | 1416460 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1LEA |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс