K-17-M17 M9/5,0-E01/M17 F8 - Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1624783

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, M17-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 17, тип фиксатора: Винтовое крепление, к M17-Штифт, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 17, длина кабеля: 5 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: зеленый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ