SAC-HZ-3P-M12MR/1,5-542/M12FSSH
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1409517
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, желтый, экранирован., Штекеры угловой M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Эти готовые кабели допущены для применения во взрывоопасных зонах класса I, раздела 2 (CID2) согласно UL/cUL. |
| Применение | Кабели для взрывоопасных зон |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал | TPE-U (Зажим) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 40 кг/км |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,03 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 50,5 Ом/км (20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ (550 M Ом/м при 500 В) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 63 мм |
| Негорючесть | FT4 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | UL стандарты PLTC и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Зажим) | -40 °C ... 65 °C (Зажим) |
| Соответствие/сертификаты | |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1409517 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1IGA |
| GTIN | 4055626017716 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432