QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Источники питания
2866789

Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 40 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 1,5 от номинального
Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря динамическому резерву мощности с использованием технологии автоматического селективного отключения SFB (Selective Fuse Breaking), обеспечивающему 6-кратное повышение номинального тока в течение 12 мс
Для самой высокой готовности оборудования
Превентивный функциональный контроль

Часто задаваемые вопросы


Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?

Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».


Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?

Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.


Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?

Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.


Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?

Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.


Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?

Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.