QUINT POWER - источники питания с большим набором функций
Для выборочной, и поэтому экономичной защиты установок преобразователь QUINT POWER быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Превентивные меры контроля позволяют выявлять критические состояния и предпринимать меры до появления неисправности, обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
Надежный пуск тяжелых нагрузок производится при помощи статического резервирования мощности POWER BOOST. Благодаря настраиваемому напряжению покрываются все диапазоны от 18 В пост. тока до 29,5 В пост. тока.
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
-
Источник питания, с защитным покрытием
2320911
Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A
Подробная информация о продукте
EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID допуска: LR22301698TA-02NK
ID допуска: TA24091MBV
ID допуска: 21004/D0 BVUL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528RINA
ID допуска: ELE333522XGABS
ID допуска: 23-2355407-PDAType approved
ID допуска: SI-SIQ BG 005/008DNV
ID допуска: TAA000030XcCSAus
ID допуска: 1897786BIS Licence Document
ID допуска: R-41268801EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010102094IECEx
ID допуска: IECEx TUN 11.0007XINMETRO
ID допуска: DNV 19.0189 XATEX
ID допуска: TUEV 11ATEX079480 XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ20.1323XCCC
ID допуска: 2020322303000837Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?
Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».
Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?
Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.
Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?
Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.
Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?
Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.
Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?
Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.