Источники питания QUINT POWER с большим набором функций
Для выборочной и экономичной защиты установок QUINT POWER быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
Надежный запуск высоких нагрузок производится благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST. Возможность настройки напряжения позволяет работать в диапазоне от 5 В DC до 56 В DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
-
Источники питания
2866747
Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,5 A
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: SI-1865 A2EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID допуска: LR22301698TA-02NK
ID допуска: TA24091MBV
ID допуска: 21004/D0 BVEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528RINA
ID допуска: ELE333522XGABS
ID допуска: 23-2355407-PDADeviceNet
ID допуска: 10824/06.01.2010SEMI F47
ID допуска: SEMI F47DNV
ID допуска: TAA000030XcCSAus
ID допуска: 1897767cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?
Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».
Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?
Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.
Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?
Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.
Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?
Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.
Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?
Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.