QUINT-PS/1AC/12DC/15 - Источники питания
2866718

Импульсный источник питания QUINT POWER, вставные винтовые клеммы, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 15 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежный пуск тяжелых нагрузок
Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей
Превентивный функциональный контроль