CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S - Интерфейсный кабель
1673565

Подготовленный экранированный круглый кабель; кyправление: Honeywell C300 I/O; подключение 1: вставной (1x 32-контактный); подключение 2: вставной (2x 18-контактный); длина кабеля: 25 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Кабель сплиттера для подключения двух 8-канальных базисных модулей VIP к 16-канальной печатной плате (IOTA) Honeywell®
Кабель, 18 AWG, без галогенов
Фиксирующий фланец для крепления кабелей на модулях и плате (IOTA)