Фланец для установки штекеров COMBI
STTB 2,5/2P-FS
-
Фланцевое крепление
3061428
Фланцевое крепление, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Количество рядов | 2 |
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Высота | 71,5 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 47,5 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 55 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 3061428 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BE2 |
| Ключ изделия | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6,032 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5,83 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,035 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
CEC 2,5 - Заглушка 3062757
-
WST 2,5 - Крышка с предупредительным значком 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Фланцевая крышка 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Фланцевая крышка 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Фланцевая крышка 3061457
Преимущества для вас
Аналогичны базовым клеммам по форме и ширине шага
Автоматическая фиксация в стопорном фланце