HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Штекерный соединитель
1066080
Штекерный соединитель, полюсов: 8, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 5 A, 0,09 мм2 ... 0,52 мм2, наружный диаметр проводника:3 мм ... 9,5 мм, применение: Данные/сигнал
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Заказать отдельно обжимные контакты CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... |
| Общая информация | Потенциал корпуса штекерного соединителя, защищенного от электромагнитного излучения, развязан с потенциалом корпуса силового (Schweren) штекерного соединителя |
| Общая информация | Хомуты для клемм диапазона 3 мм - 6 мм и 6 мм - 9,5 мм |
| Общая информация | возможно применение с артикулом № 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Серия | HC-M-EMV |
| Применение | Данные/сигнал |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | 8 |
| Нумерация контактов | 1 - 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Количество, силовые контакты | 0 |
| Количество, контакты цепи управления | 8 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 48 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Расчетный ток | 5 A |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5e |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,09 мм² ... 0,52 мм² |
| Сечение AWG | 28 ... 20 |
| Чертеж |
|
| Высота | 15,5 мм |
| Длина | 45,9 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 1 мм |
| Материал Внешний провод | Цинковый сплав |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Наружный диаметр кабеля | 3 мм ... 9,5 мм |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Указания по монтажу | Для монтажа и демонтажа контактов круглый держатель контактов разделяется посредине. Демонтаж штекерного соединителя из пластмассового модуля с помощью инструмента, арт. №: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Номер артикула | 1066080 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 30,76 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 31,343 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Модуль для установки контактов 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Обжимной контакт D-SUB 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Обжимной контакт D-SUB 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Штекерный соединитель 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Обжимные клещи с цифровым индикатором 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Инструмент для демонтажа наконечников 1678635