VAL-SPP-BE-4+V/PV-UT-R
-
Базовый элемент защиты от перенапряжений
1589514
Базовый элемент для устройств защиты от импульсных перенапряжений, для изолированных систем постоянного напряжения, для установки на монтажную рейку, 5-контактный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VAL-SPP |
| Класс испытания согл. МЭК | PV II |
| PV T1 / T2 | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 5 |
| Место монтажа | Внутреннее помещение |
| Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
| Доступность | Доступное |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Номинал предохранителя, макс. | 1 A (gG) |
| Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC (≤ 2000 м (высота над средним уровнем моря)) |
| 5 В AC ... 150 В AC (≤ 5000 м (н. у. м.)) | |
| 125 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) | |
| 30 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) | |
| Рабочий ток | 5 мA AC ... 1 A AC |
| 200 мА DC | |
| 1 A DC | |
| Тип изоляции | Изделие имеет двойную / усиленную изоляцию между основной и вспомогательной цепями. |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 2,5 Нм ... 3 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 4 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 6 мм² ... 10 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 96,6 мм |
| Глубина | 57,5 мм |
| Горизонтальный шаг | 5 TE |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Номинальный ток IL | 32 A (2 x 6 мм²) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 12,5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Защитная цепь ФГ | |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1800 В DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 В DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Напряжение без нагрузки UOCSTC | ≤ 1500 В DC |
| Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 6,25 Ас |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 39 кДж/Ом |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 12,5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Сопротивление изоляции Riso | > 5 ГОм (@500 В DC) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Номинальный ток IL | 32 A (2 x 6 мм²) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1800 В DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 В DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20C (в установленном состоянии) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г, соотв. МЭК 60068-2-6 (5-500 Гц / 2,5 ч / XYZ) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-31 |
| Указание | 2019 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-31 |
| Указание | 2018 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1589514 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL138Z |
| GTIN | 4067923146488 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 242,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 208 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |