VAL-MS 1+1-BE/FM/HD/S1A
-
Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
2800257
Базовый элемент для разрядников класса II серии VALVETRAB MS, с контактом для дистанционной передачи сигнала. Исполнение для 1-фазных цепей питания с раздельными проводниками N и PE.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач