SACC-E-S15FS-5PE-M20/0,5
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1514510
Аппаратн. соединитель передняя стенка, 6-контактный, Гнездо, прямое, S15, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 2,50 мм2
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип монтажа | Монтаж на передней стенке (M20 x 1,5) |
| Применение | Мощность |
| Полюсов | 6 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбы | S15 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Материал резьбового соединения | PA |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Номинальное напряжение UN | 600 В AC (Соединение активно) |
| 63 В (Сигнал) | |
| Номинальный ток IN | 16 A (Соединение активно) |
| 10 A (Сигнал) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Тип контакта | Розетка |
| Сечение провода | 6x 2,5 мм² |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | S15 |
| Подключение 2 | |
| Исполнение головки | свободный конец |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зелено-желтый, синий A, синий B |
| Сечение жил кабеля | 6x 2,5 мм² |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PUR |
| Без галогенов | да |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Обозначение стандарта | Штекерный соединитель S15 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-116 |
| Номер артикула | 1514510 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABQ |
| Ключ изделия | ABQODB |
| GTIN | 4063151977788 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 123,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 123,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Силовой кабель 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Силовой кабель 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Силовой кабель 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Силовой кабель 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Силовой кабель 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Силовой кабель 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Силовой кабель 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Силовой кабель 1514507
Часто ищут
- Штекер M12, 17-контактный
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные