M17-08P1N8AAD00S
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1865089
M17, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: M17 PRO, угловой, поворотный, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 8, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты